Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

LPC

Pinhões de lubrificação personalizados para aplicações não padrão

LPC
LPC

O LPC é a solução SKF personalizada para todas as necessidades dentro do sistema métrico que não podem ser resolvidas com o programa padrão. Esses pinhões de lubrificação são feitos de rodas dentadas de metal e camadas de borracha alveolar. As camadas de borracha alveolar ajudam o lubrificante a ser distribuído uniformemente em toda a largura do dente. As rodas dentadas de metal são resistentes ao desgaste, a todos os lubrificantes e a todas as influências ambientais.

Características e vantagens:

  • Solução sob medida
  • Pinhões de lubrificação muito pequenos (módulo 3) e versões maiores podem ser oferecidos
  • Velocidades de rotação muito altas são possíveis com o uso de rolamentos especiais
  • Fornecimento confiável de lubrificante
SKF logo