Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF Duralip (D)

O SKF Duralip é uma borracha nitrílica carboxilada (XNBR) desenvolvida pela SKF que combina as boas propriedades técnicas da borracha nitrílica com a resistência superior ao desgaste conforme exibido no diagrama 1. Ele é usado principalmente em vedações para aplicações industriais pesadas. As vedações feitas desse material devem ser escolhidas quando produtos abrasivos de contaminação, como areia, terra e incrustações puderem atingir a superfície de apoio da vedação no eixo.
SKF logo