Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

Noua soluție SKF lărgește sfera de utilizare a mijloacelor de monitorizare a stării

  • Articol

    2018 decembrie 20, 10:00 CET

    Mentenanța în funcție de stare este adesea rezervată activelor esențiale, dar SKF a lansat o soluție care poate aduce mijloacele de monitorizare a stării în aplicații care până de curând nu beneficiau de acestea.

    Göteborg, Suedia, 20 decembrie 2018: SKF și-a îmbogățit și mai mult oferta de mijloace de monitorizare a stării utilajelor. Este vorba despre un sistem compact, avantajos ca preț și suficient de flexibil pentru a fi utilizat într-o gamă largă de aplicații și domenii. SKF Multilog IMx-16Plus va ajuta utilizatorii de echipamente rotative să reducă timpii morți neplanificați, să îmbunătățească gradul de disponibilitate a utilajelor și să optimizeze exploatarea acestora.

    Până de curând monitorizarea stării era disponibilă numai pentru activele absolut esențiale. Acest lucru s-a schimbat cu lansarea SKF Multilog IMx-16Plus, care se bazează pe sistemul consacrat SKF Multilog IMx- 8 și face posibilă mentenanța în funcție de stare a unor aplicații pentru care abordarea era considerată prea scumpă până acum. Cu acest sistem se poate monitoriza orice (de la un singur utilaj la întreaga fabrică), dintr-o locație centrală. SKF Multilog IMx-16Plus se integrează fără probleme cu alte dispozitive (cum ar fi IMx-8) pentru a facilita implementările de anvergură mai mare.

    Sistemul recepționează semnalele de monitorizare a stării – de la senzorii de vibrații sau de temperatură, de exemplu – pentru a permite depistarea timpurie a defecțiunilor în instalațiile de energie eoliană, de transporturi navale, de procesare, precum și în mașinile-unelte. Monitorizează toate tipurile de echipamente rotative, de la pompe și motoare la ventilatoare și compresoare.

    Freddy Hernández, Product Line Manager, Surveillance Systems la SKF afirmă: „Producția eficientă presupune creșterea gradului de disponibilitate a utilajelor. Sistemul SKF Multilog IMx-16Plus îi ajută pe utilizatorii finali să realizeze acest deziderat prin faptul că anunță din timp problemele posibile. Sistemul este suficient de flexibil pentru a putea fi adaptat la o mulțime de medii și condiții de lucru, deci poate fi folosit într-o mare varietate de domenii. Produsul se dezvoltă fără oprire, ceea ce le permite utilizatorilor să treacă la versiuni din ce în ce mai avansate și să beneficieze de funcții noi și îmbunătățite.”

    SKF Multilog IMx-16Plus are un sistem integrat de conectare prin rețelele de date mobile (GPRS și LTE) sau prin Ethernet (RJ45 sau Wi-Fi). În afară de cele 16 intrări analogice – de obicei, pentru senzori de vibrații, cu opțiunea de a conecta direct cel mult opt senzori de temperatură, are și patru canale digitale, destinate intrărilor de la senzorii de turație.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Sandy Reinholdsson, +4631 337 1825; +46724 57 18 25; sandy.reinholdsson@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurare a fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 17.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2017, vânzările anuale au fost de 77.938 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 45.678. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (1.7 MB)

SKF logo