Предпочтительный ряд тяговых двигателей SKF для железнодорожного транспорта

Факты
Язык: Английский
Формат: iPad , iPhone , Веб-приложение
Платформа продукции: Подшипники, узлы и корпуса
Подшипники для приводных систем

Данный инструмент предназначен для выбора подходящих подшипниковых систем SKF в соответствии с конкретными требованиями, предъявляемыми к приводным системам для железнодорожного транспорта. Этот инструмент для выбора представляет собой сборник информации, опубликованной SKF. Другие исполнения подшипников, упомянутых в таблицах, поставляются по запросу. Это может касаться других классов зазоров, исполнений сепараторов, пазов и/или других особенностей конструкции. Обратите внимание, что предельные частоты вращения подшипников могут отличаться в зависимости от типа сепаратора.

Техническая возможность изготовления подшипников и выбор оптимального исполнения в значительной степени зависят от конкретных условий применения (таких как температура, ударные нагрузки, работа в режиме малых нагрузок и т. д.). Поэтому при выборе подшипников для нового или существующего оборудования настоятельно рекомендуется обратиться в техническую службу SKF.


Приложение доступно в Apple App Store.

Введите промо-код
SKF logo