Новое поколение упорно-радиальных шарикоподшипников BEAS и BEAM для станочного оборудования

  • Новость

    2018 Сентябрь 19, 09:00 CET

    SKF впервые представила новое поколение двойных упорно-радиальных шарикоподшипников для винтовых передач на выставке АМВ в Штутгарте (18–22 сентября). Благодаря минимальному трению новые подшипники BEAS и BEAM работают на значительно больших частотах вращения с заметно увеличенной номинальной динамической грузоподъёмностью. В результате обеспечивается более высокое качество металлообработки за меньшее время и с меньшими эксплуатационными расходами.

    Гётеборг, Швеция, 19 сентября 2018 г.: SKF разработала двойные упорно-радиальные шарикоподшипники для применения в станках, где пространство ограничено и требуется простой монтаж. Прецизионные подшипники служат в качестве опорных подшипников для шариковинтовых передач, которые зачастую применяются для привода различных исполнительных органов в станках. Для такой задачи требуется особенно надёжная радиальная и осевая фиксация, которой можно добиться с помощью подшипников серии BEAS (для валов диаметром от 8 до 30 мм) и BEAM (для болтового крепления и валов диаметром от 12 до 60 мм).

    SKF оптимизировала готовые к монтажу подшипники, чтобы добиться более высоких показателей грузоподъёмности и скоростных характеристик. Для этого инженеры SKF изменили внутреннюю геометрию подшипников, что позволило увеличить динамическую грузоподъёмность новых подшипников BEAS на 17 % по сравнению с предшествующими вариантами. В подшипниках BEAM увеличение составляет до 20 %. Такая повышенная грузоподъёмность в конечном счёте увеличивает срок службы и эксплуатационную готовность станка.

    Кроме того, новые подшипники BEAM, в зависимости от размера, работают с частотами вращения до 15 % выше, чем прежде, а предельная частота вращения подшипников BEAS увеличена на 35 %. Увеличенные частоты вращения помогают сократить время металлообработки заготовок. Это дополнительно увеличивает производительность станка.

    Стандартные уплотнённые и смазанные подшипники оснащены новым уплотнением низкого трения. Оно предотвращает попадание загрязнений эффективнее, чем многие изделия других производителей, и при этом уровень трения остаётся на низком уровне. Это не только увеличивает энергоэффективность, но также сводит к минимуму тепловыделение, что, с одной стороны, увеличивает срок службы пластичной смазки и подшипника, а с другой стороны — уменьшает тепловую деформацию конструкции станка. Это, в свою очередь, приводит к более высокой точности металлообработки, поскольку новый сепаратор из стеклонаполненного полиамида, центрируемый по шарикам, значительно сокращает риск вибрации.

    Более долговечные подшипники BEAM и BEAS также отличаются более простым монтажом благодаря увеличенному количеству отверстий. При всех данных преимуществах полностью сохраняется взаимозаменяемость подшипников, что снижает трудоёмкость техобслуживания.

    SKF представит эти и другие энергоэффективные решения для станкостроения на выставке AMB в Штутгарте. Приглашаем вас посетить стенд SKF № 2E41 в зале 2.

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Сабин Хергенрёдер (Sabine Hergenröder), +46 31-337 6418; +46 705 77 64 18; sabine.hergenroder@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 17 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2017 году объём продаж компании SKF достиг 77 938 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 45 678 человек. www.skf.ru 
     
    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (4.0 MB)

SKF logo