Измерения с помощью оптических датчиков — SKF на выставке Hannover Messe

  • Новость

    2019 Март 19, 09:00 CET

    SKF вносит свой вклад в повышение надёжности оборудования и в этом году представит новую технологию оптических датчиков на промышленной выставке в Ганновере в рамках партнёрства Sweden Co-Lab.

    Гётеборг, Швеция, 19 марта 2019 г.: Новая технология датчиков SKF выводит мониторинг на следующий уровень, позволяя инженерам по-новому взглянуть на эксплуатационные характеристики оборудования. Технология SKF Fiber Optic Sensing использует оптоволокно для измерения усилий в сложных условиях эксплуатации в режиме реального времени без применения электронных средств мониторинга.

    Данная технология позволяет измерять нагрузку, частоту вращения, температуру и ряд других параметров, обеспечивая мгновенный обзор эксплуатационных характеристик оборудования. Она открывает новые возможности для управления технологическими процессами с обратной связью. Кроме того, она позволяет инженерам оперативно предотвращать возникновение проблем на ранних этапах, прежде чем они приведут к дорогостоящим простоям. К таким проблемам могут относиться неблагоприятные рабочие условия, перекос или износ.

    Технология SKF Fiber Optic Sensing обладает рядом преимуществ, которые делают её оптимальной для использования в реальных промышленных условиях. Она использует свет вместо электричества, что позволяет безопасно проводить измерения во взрывоопасных средах. Отсутствие электронных устройств обеспечивает исправную работу датчиков в электромагнитных полях. Оптоволокно без искажений передаёт свет на большие расстояния (километры), позволяя осуществлять удалённый мониторинг там, где невозможно использование беспроводных технологий.

    Виктория ван Кэмп, технический директор AB SKF, комментирует: «Темами шведской экспозиции на выставке Hannover Messe в этом году являются совместное творчество и инновации. Технология SKF Fiber Optic Sensing демонстрирует результаты такого сотрудничества, которое выгодно отличает шведскую промышленность. Мы объединили экспертные знания в сфере промышленности с преимуществами цифровых технологий наших ведущих партнёров и клиентов. Результатом стало решение, позволяющее только с помощью энергии света осуществлять мониторинг таких эксплуатационных характеристик оборудования, которые ранее оставались в тени».

    Эта технология будет представлена в шведском павильоне на выставке Hannover Messe с 1 по 5 апреля 2019 г., зал 27, стенд H30.

    #SKFreliablerotation #HM2019

    Aktiebolaget SKF

    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Ниа Кильстрём, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Миссия SKF заключается в том, чтобы быть безусловным лидером в подшипниковом бизнесе. SKF предлагает решения для узлов вращения, включая подшипники, уплотнения, продукцию в области смазывания и мониторинга состояния, а также услуги по техобслуживанию. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 17 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2018 году годовой объём продаж компании SKF достиг 85 713 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 44 428 человек. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (6.7 MB)

SKF logo