Новый онлайн-инструмент для простого и быстрого расчёта подшипников

  • Новость

    2019 Апрель 01, 10:00 CET

    Совершенно новая версия инструмента SKF Bearing Select помогает пользователям выбрать подшипник на основе ряда эксплуатационных параметров с возможностью автоматической выдачи результатов менее чем за минуту.

    Гётеборг, Швеция, 1 апреля 2019 г.: SKF обновила онлайн-инструмент SKF Bearing Select, чтобы упростить и ускорить процесс выбора и расчёта подшипников.

    Для работы с инструментом конструкторам необходимо войти в него в режиме онлайн (www.skfbearingselect.com) и указать соответствующие параметры подшипника. После этого программа, используя инженерные знания SKF, анализирует эксплуатационные характеристики и выдаёт такие результаты, как величина номинального ресурса, нагрузка на подшипник и интервал повторного смазывания.

    «Инструмент для выбора подшипников SKF Bearing Select автоматически создаёт отчёт с параметрами подшипника и позволяет сохранить результаты вычислений для последующего использования или внесения изменений», — говорит Франсиско Серрано, руководитель отдела инструментов проектирования SKF.

    Благодаря заново разработанному и интуитивно понятному интерфейсу инструмент SKF Bearing Select позволяет быстро задавать необходимые параметры и оперативно выполнять вычисления. Результаты отображаются по мере ввода параметров и автоматически выдаются в виде понятного отчёта с современными графическими данными о подшипнике. После ввода всех необходимых входных параметров автоматический отчёт можно получить в течение 60 секунд.

    Новая версия программы SKF Bearing Select предоставляет пользователю простой, быстрый и точный инструмент для анализа эксплуатационных характеристик подшипника. Поскольку новая программа создана на масштабируемой модульной платформе, в будущем пользователи могут ожидать расширения её функционала, включая доступ к новейшим разработкам SKF в области технологии подшипников и дополнительным моделям оценки.

    Основной целевой аудиторией новой программы являются производители оригинального оборудования, однако её преимуществами могут воспользоваться все, кому необходимо выполнить анализ эксплуатационных характеристик подшипника на основании таких рабочих параметров, как нагрузка, частота вращения и условия смазывания.

    Aktiebolaget SKF

    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Ниа Кильстрём (Nia Kihlström), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Миссия SKF заключается в том, чтобы быть безусловным лидером в подшипниковом бизнесе. SKF предлагает решения для узлов вращения, включая подшипники, уплотнения, продукцию в области смазывания и мониторинга состояния, а также услуги по техобслуживанию. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 17 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2018 году годовой объём продаж компании SKF достиг 85 713 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 44 428 человек. www.skf.ru
    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (7.2 MB)

SKF logo