100 лет с момента изобретения сферического роликоподшипника

  • Новость

    2019 Апрель 16, 10:00 CET

    В этом году SKF отмечает столетие с момента изобретения сферического роликоподшипника, который помогает инженерам компенсировать тяжёлые радиальные и осевые нагрузки в оборудовании, работающем с перекосами или отклонением валов.

    Гётеборг, Швеция, 16 апреля 2019 г.: Сферический роликоподшипник был изобретён инженером SKF Арвидом Палмгреном в 1919 г. С тех пор такие подшипники нашли широкое применение по всему миру.

    Он был создан в качестве дополнения к самоустанавливающимся шарикоподшипникам. Благодаря своей способности компенсировать перекос в условиях тяжёлых нагрузок, его исходная конструкция послужила основой для создания самой широкой линейки изделий такого типа в отрасли. 

    На колесе обозрения High Roller, расположенном на легендарном бульваре Лас-Вегас-Стрип в США, установлены два самых крупногабаритных сферических роликоподшипника, когда-либо произведённые SKF. Вес каждого составляет около 8,8 тонны. Сферические роликоподшипники SKF используются в самых разных областях, включая самые неожиданные. Наглядным примером является Международный торговый центр в Бахрейне, между двумя 240-метровыми (50 этажей) башнями которого в качестве архитектурного решения установлены три ветряные турбины диаметром 29 метров каждая, вырабатывающие 1300 МВт электроэнергии в год. На главных валах этих турбин установлены сферические роликоподшипники SKF. Турбины, введённые в эксплуатацию в марте 2008 г., эксплуатируются 50 % времени в зависимости от параметров ветра. Другим примером использования сферических роликоподшипников является оборудование компании Zeppelin, возрождённой спустя 60 лет после крушения дирижабля «Гинденбург». К этому проекту SKF была привлечена компанией ZF, производителем редукторов для Zeppelin NT, чтобы помочь с приводными механизмами для новых усовершенствованных дирижаблей.

    SKF предлагает широкий ассортимент сферических роликоподшипников, обладающих рядом преимуществ для конкретных условий эксплуатации. Например, использование уплотнённых сферических роликоподшипников SKF в тяжёлой промышленности в условиях загрязнённой среды позволило увеличить номинальный ресурс подшипников не менее чем в четыре раза. Клиенты, чьё оборудование работает в самых жёстких условиях, пользуются преимуществами трёхбарьерного решения SKF, оснащённого сферическим роликоподшипником с оптимизированным ресурсом и минимальными требованиями к техобслуживанию. Благодаря длительному сроку службы и отличным эксплуатационным характеристикам сферических роликоподшипников класса SKF Explorer стала возможной разработка редукторов новой конструкции.

    Петра Эберг Густафссон, руководитель производства самоустанавливающихся подшипников SKF, комментирует: «С самого начала своей деятельности SKF заняла ведущие позиции в области разработки самоустанавливающихся подшипников. Мы представили сферические роликоподшипники в 1919 г. и с тех пор продолжаем работать над их совершенствованием. Взяв за основу оригинальную конструкцию Арвида Палмгрена, мы предлагаем инженерам самый широкий ассортимент открытых и уплотнённых сферических роликоподшипников в отрасли. Мы непрерывно работаем над улучшением эксплуатационных характеристик подшипников, используемых в самых тяжёлых условиях эксплуатации, и было бы интересно посмотреть, что принесут следующие 100 лет развития!»


    Aktiebolaget SKF
        (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 
    Пресс-служба: Ниа Кильстрём (Nia Kihlström), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Миссия SKF заключается в том, чтобы быть безусловным лидером в подшипниковом бизнесе. SKF предлагает решения для узлов вращения, включая подшипники, уплотнения, продукцию в области смазывания и мониторинга состояния, а также услуги по техобслуживанию. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 17 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2018 г. годовой объём продаж компании SKF достиг 85 713 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 44 428 человек. www.skf.ru 

     
    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (4.3 MB)

SKF logo