SKF представит передовые технологии подшипников для электромобилей

  • Новость

    2019 Май 14, 14:00 CEST

    SKF представит свои новейшие разработки в области повышения эффективности электрических силовых агрегатов на предстоящем Международном симпозиуме по электромобилям (EVS 32) с 19 по 22 мая 2019 г.

    Гётеборг, Швеция, 14 мая 2019 г.: Продажи электромобилей имеют все шансы на значительный рост. Согласно последнему отчёту IHS Markit, к 2040 г. на электромобили будет приходиться более 30 % всех продаж новых автомобилей на ключевых рынках — это значительное увеличение по сравнению с 1 % в 2016 г.

    Энтони Симонин, руководитель центра SKF по разработке и производству узлов для электромобилей и гибридных автомобилей, говорит: «Чтобы такие автомобили были эффективными, их двигатели должны работать с очень высокими частотами вращения — до 30 000 об/мин, что в три раза превышает показатели обычных промышленных электродвигателей. А это приводит к огромной нагрузке на подшипники, которые в них используются».

    В рамках симпозиума EVS 32 на стенде E25 компания SKF представит свои новейшие разработки, направленные на решение этой проблемы. SKF представит новые конструкции подшипников и полимерных сепараторов, способных выдерживать более высокие частоты вращения, ускорения и повышенные температуры, возникающие в таких электродвигателях. Также будут представлены смазочные материалы, обеспечивающие эффективную работу подшипников в таких условиях.

    Кроме того, SKF продемонстрирует решения в области изоляции, устойчивой к утечкам тока, вызванным высокочастотными импульсами коммутаций инвертора при работе электродвигателя на высоких оборотах. Такие утечки тока могут привести к образованию точечной коррозии на поверхностях обычных электропроводящих стальных подшипников, что может стать причиной критических отказов. Эту проблему устраняют гибридные подшипники SKF, изготовленные с использованием керамического материала с электроизоляционными свойствами. Плотность материала таких подшипников на 40 % меньше, чем у аналогов из стали, что обеспечивает их работу с более низкими температурами. Срок службы гибридных подшипников в десять раз больше обычных, также они характеризуются меньшей потребностью в смазывании.

    Энтони Симонин поясняет: «SKF также работает над другим решением проблемы утечек тока, которое может оказаться более экономичным, чем использование гибридных подшипников. Более подробную информацию мы представим вместе с другими нашими разработками, касающимися электропроводимости, на симпозиуме EVS 32».

    SKF также продемонстрирует конические роликоподшипники с низким коэффициентом трения, предназначенные для автомобильных силовых агрегатов, которые позволяют снизить вызванные трением потери мощности примерно на 50 % по сравнению с обычными коническими роликоподшипниками.

    Наконец, на симпозиуме вы сможете обсудить со специалистами SKF весь ассортимент существующих подшипниковых решений компании применительно к трансмиссиям гибридных автомобилей и электромобилей.

    Энтони Симонин подводит итог: «За электромобилями будущее. Несмотря на то, что в настоящее время они занимают сравнительно небольшую долю рынка, максимальное повышение их эффективности и надёжности путём совершенствования конструкции таких компонентов, как подшипники, будет иметь всё более важное значение по мере увеличения доли электромобилей на рынке».

    Симпозиум EVS 32 будет проходить в Лионе, Франция, с 19 по 22 мая 2019 г. SKF будет представлена на стенде E25.

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Сабин Хергенрёдер (Sabine Hergenröder), +46 31-337 6418; +46 705 77 64 18;
    sabine.hergenroder@skf.com

    Миссия SKF заключается в том, чтобы быть безусловным лидером в подшипниковом бизнесе. SKF предлагает решения для узлов вращения, включая подшипники, уплотнения, продукцию в области смазывания и мониторинга состояния, а также услуги по техобслуживанию. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 17 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2018 году годовой объём продаж компании SKF достиг 85 713 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 44 428 человек. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (6.7 MB)

SKF logo