SKF представляет решения для увеличения производительности станочного оборудования на выставке EMO Hannover

  • Новость

    2019 Июль 22, 08:00 CET

    На выставке EMO Hannover, которая будет проходить с 16 по 21 сентября 2019 г., посетители познакомятся со способами повышения производительности и надёжности станочного оборудования благодаря использованию различных решений SKF в области подшипников, смазывания и сервиса.

    Гётеборг, Швеция, 19 июля 2019 г.: На своём стенде SKF продемонстрирует, каким образом инновации компании могут помочь клиентам из станкостроительной отрасли существенно сократить цикл разработки продукции в соответствии с растущими требованиями к эффективности, производительности и экологичности.

    SKF представит подшипники серии Silent, которые обеспечивают малошумную работу и минимальное выделение тепла благодаря оптимизированной конструкции сепараторов. Оптимизированные допуски и новая маркировка позволяют упростить процесс подбора согласованных малошумных подшипников SKF Silent и повысить эффективность их монтажа. При этом высокоэффективные встроенные уплотнения предотвращают попадание загрязняющих веществ, что, в свою очередь, позволяет добиться сокращения простоев оборудования.

    Доступ к важнейшим параметрам прецизионных подшипников можно получить с помощью обычных смартфонов и планшетов, используя программу SKF SuPB Data Manager. Для этого пользователю нужно просто просканировать двумерный матричный штрихкод на упаковке или на самом подшипнике. Сейчас также появилась возможность генерировать и отправлять отчёты непосредственно из приложения.

    Также SKF представит новое поколение двойных упорно-радиальных шарикоподшипников для винтовых передач, изготовленных с использованием более прецизионных методов механической обработки, требующих меньше времени и способствующих сокращению эксплуатационных расходов. Для областей применения, где требуются увеличенные грузоподъёмность, жёсткость и срок службы, могут поставляться согласованные комплекты двойных упорно-радиальных шарикоподшипников серий BEAS и BEAM.

    Давид Джордана, руководитель подразделения SKF в сегменте станкостроения, говорит: «Мы разработали данные технологии в тесном сотрудничестве с нашими клиентами и партнёрами из станкостроительной отрасли. Благодаря нашим инновациям производители станочного оборудования могут сконцентрироваться на том, что действительно важно — на повышении эффективности работы станков».

    Помимо подшипников SKF представит также возможности техобслуживания шпинделей и решения в области смазывания. К таким решениям относятся системы смазывания минимальным количеством для процессов механической обработки, а также последовательные и одномагистральные системы смазывания для оптимальной и эффективной работы подшипников, линейных направляющих и других узлов.

    Ожидается, что выставка EMO Hannover, которая пройдёт в Германии с 16 по 21 сентября 2019 г., привлечёт более 2200 участников и более 120 000 посетителей из автомобильной, аэрокосмической и электронной отраслей промышленности, а также из сектора общего машиностроения. Экспозиция SKF будет представлена в зале 8 на стенде A22.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Ниа Кильстрём (Nia Kihlström), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Миссия SKF заключается в том, чтобы быть безусловным лидером в подшипниковом бизнесе. SKF предлагает решения для узлов вращения, включая подшипники, уплотнения, продукцию в области смазывания и мониторинга состояния, а также услуги по техобслуживанию. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 17 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2018 году годовой объём продаж компании SKF достиг 85 713 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 44 428 человек. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (3.8 MB)

SKF logo