Малошумная работа: SKF представляет шарикоподшипники серии Silent, которые обеспечивают малошумную работу шпинделей

  • Новость

    2019 Сентябрь 16, 09:00 CET

    SKF представила прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники серии Silent для производства шпиндельных узлов, смазываемых пластичной смазкой.

    Гётеборг, Швеция, 16 сентября 2019 г.: Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники SKF серии Silent разработаны для решения ключевых проблем, с которыми сталкиваются производители шпиндельных узлов станков. Производители обнаружили, что уменьшение уровня шума и вибрации при работе имеет существенное значение для повышения уровня доверия к эксплуатационным качествам производимых ими шпинделей.

    Во время работы с низкими частотами вращения сепараторы подшипников в шпиндельных узлах могут издавать дребезжащие звуки. Такие звуки являются нормой, но могут ошибочно расцениваться как признак неисправности шпинделя или его компонентов. Рудольф Гройссмайр, руководитель производственной линии SKF, говорит: «Малошумные подшипники SKF Silent оснащаются инновационными полиамидными сепараторами, центрируемыми по шарикам, которые снижают эффект дребезжания во время вращения. Малошумная работа повышает доверие конечных пользователей к качеству шпинделей».

    Малошумные подшипники SKF Silent отличаются быстротой и экономичностью монтажа.

    Кроме того, благодаря оптимизации диапазона допусков на отверстие и наружный диаметр улучшилось распределение нагрузки на подшипники при их монтаже в составе комплекта. Это позволяет не только повысить эффективность шпиндельного узла, но и сократить время прохождения проверочных испытаний при подборе подходящих подшипников.

    Используя приложение SKF SuPB Data Manager, можно получить доступ к важнейшим параметрам подшипников с помощью смартфонов и планшетов. Можно просто просканировать двумерный матричный штрихкод на упаковке или на самом подшипнике, чтобы получить информацию о точной маркировке подшипника, а также о дате и месте его изготовления.

    Малошумные подшипники SKF Silent производятся в двух исполнениях: подшипники типа D повышенной грузоподъёмности, серии 719 и 70, обеспечивающие высокую жёсткость системы и большую мощность с учётом компактной конструкции; высокоскоростные подшипники типа E, серия 70, обладающие высокой термической стабильностью в широком диапазоне рабочих частот вращения.

    Рудольф Гройссмайр подводит итог: «Наши специалисты готовы помочь с выбором оптимальных изделий с учётом требований, актуальных для развития бизнеса наших клиентов. Кроме того, мы предоставляем такие инструменты для расчёта подшипников, как SKF SimPro Spindle, которые позволяют клиентам упростить процесс проектирования и выбора подходящих подшипников для шпиндельных узлов».

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Ниа Кильстрём (Nia Kihlström), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Миссия SKF заключается в том, чтобы быть безусловным лидером в подшипниковом бизнесе. SKF предлагает решения для узлов вращения, включая подшипники, уплотнения, продукцию в области смазывания и мониторинга состояния, а также услуги по техобслуживанию. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 17 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2018 году годовой объём продаж компании SKF достиг 85 713 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 44 428 человек. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (1.2 MB)

SKF logo