Опубликован отчёт о работе SKF за 2018 год

2019 Март 06, 13:19 CET

Гётеборг, 6 марта 2019 г.: AB SKF опубликовала отчёт о работе за 2018 год, в котором отображена операционная деятельность SKF и перечислены меры, с помощью которых компания обеспечивает создание ценности для акционеров с учётом ответственного подхода к ведению бизнеса.

Альрик Даниельсон, Президент и Главный исполнительный директор, говорит: «2018 год был очень успешным для компании SKF — мы достигли рекордных показателей, добились значительных успехов в совершенствовании решений для обеспечения эффективной работы узлов вращения, продолжили инвестиции в модернизацию своих заводов, а также в научные исследования и разработки. С точки зрения финансовых результатов 2018 г. стал рекордным. Рост составил 7,1 % при операционной рентабельности 12,9 %. На данный момент мы достигли четырёх из пяти намеченных финансовых целей или даже превзошли их.

Кроме того, мы успешно движемся к целям, поставленным SKF Group в области предотвращения изменений климата. Мы добились сокращения выбросов СО2 на тонну проданных подшипников на 24 % по сравнению с базовым 2015 г. и планируем довести этот показатель до 40 % к 2025 г. Это стало возможным благодаря увеличению доли используемой возобновляемой энергии, а также повышению энергоэффективности наших производственных предприятий».

Годовой отчёт SKF доступен для скачивания по адресуwww.skf.com/investors .

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Пресс-служба: Тео Чьелльберг (Theo Kjellberg), Директор по связям с общественностью и СМИ
Тел.: 46 31 337 6576, моб.: 46 725-776576, эл. почта: theo.kjellberg@skf.com

Взаимоотношения с инвесторами: Патрик Стенберг (Patrik Stenberg), Руководитель отдела по взаимоотношениям с инвесторами
Патрик Стенберг, 46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 17 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2018 году объём продаж компании SKF достиг 85 713 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 44 428 человек. www.skf.ru 

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

Скачать подборку для печати

Отчёт о работе SKF за 2018 год ()

SKF logo