Оптимизация сбора данных в опасных зонах

  • Новость

    2020 Январь 23, 10:00 CET

    Датчик, который контролирует работу узлов вращения, прошёл сертификацию для использования в опасных зонах, что расширяет возможности мониторинга состояния оборудования в новых областях применения. 

    Гётеборг, Швеция, 23 января 2020 г.: Датчик SKF QuickCollect, собирающий данные о вибрации и температуре, получил разрешение на работу в опасных зонах. Новое разрешение, соответствующее как европейским, так и международным стандартам, позволяет применять датчик в местах, где ранее потребовалось бы разрешение на его использование в зоне проведения огневых работ.

    Сертификация открывает возможности применения датчика в различных отраслях, включая нефтехимическую, горнодобывающую и судостроительную. Она также позволяет использовать цифровые данные, полученные в опасных зонах, что до сих пор является редкостью.

    Датчик сертифицирован в соответствии с международными стандартами IECEx и европейскими стандартами ATEX для использования во взрывоопасных зонах класса 1. Кроме того, он прошёл аттестацию в Канадской ассоциации стандартов (CSA) по классу 2, раздел 2, что позволяет использовать его в некоторых областях применения в Северной Америке.

    Датчик QuickCollect может использоваться с мобильным приложением SKF ProCollect, которое было выпущено в конце 2019 г. и подключает датчик к программной веб-платформе SKF Enlight Centre. Вместе они представляют собой портативную систему мониторинга состояния SKF Enlight ProCollect, которая обеспечивает прямой доступ к специалистам SKF в центрах удалённой диагностики.

    Данный пакет доступен по подписке, которая оплачивается ежемесячно или ежегодно. Эта модель позволяет SKF адаптировать пакет с учётом индивидуальных требований клиентов.

    Мониторинг опасных зон обычно осуществлялся вручную из-за отсутствия сертифицированного оборудования. Теперь полностью автоматизированное техобслуживание по фактическому состоянию стало доступным и простым, что позволяет ускорить сбор данных, быстро выявлять ошибки и сбои и отказаться от использования устаревших бумажных систем документооборота.

    «Система помогает клиентам внедрять цифровые технологии в самых экстремальных условиях эксплуатации, одновременно улучшая ключевые показатели результативности», — говорит Барри Роджерс, руководитель производственной линии, мобильные решения SKF.

    Данное масштабируемое решение может быть адаптировано под любую задачу в соответствии с конкретными требованиями клиента. Например, его можно внедрить для мониторинга нескольких станков на небольшой площади или для цеха с сотнями единиц оборудования.

    Хотя получение разрешения на работу в опасных зонах может оказаться трудным и дорогостоящим, данный пакет остаётся экономически выгодным.

    «Цена аналогична стоимости нашего стандартного решения, — говорит Роджерс. — Этот пакет обычно используется для динамического оборудования, такого как насосы и компрессоры. Помимо предоставления данных о вибрации и температуре, система напоминает техническим специалистам о необходимости собирать другую информацию по техобслуживанию, например, фотографировать компоненты. Так аналитики получают больше данных, чтобы составить правильное представление о том, на что следует обратить внимание при принятии решения».

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 
    Пресс-служба: Сэнди Райнхолдссон (Sandy Reinholdsson), +46 31 337 1825; +46 724 57 18 25; sandy.reinholdsson@skf.com

    Миссия SKF заключается в том, чтобы быть безусловным лидером в подшипниковом бизнесе. SKF предлагает решения для узлов вращения, включая подшипники, уплотнения, продукцию в области смазывания и мониторинга состояния, а также услуги по техобслуживанию. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 17 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2018 году годовой объём продаж компании SKF достиг 85 713 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 44 428 человек. www.skf.ru 

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (10.8 MB)

SKF logo