Радиальные шарикоподшипники

Допуски: Нормальный (метрические подшипники), P6, P5, Нормальный (дюймовые подшипники)
Радиальный внутренний зазор: Спаренные подшипники, Нержавеющая сталь d < 10 мм, Другие подшипники
Допуски посадочных мест для стандартных условий
Допуски и результирующие посадки

Просмотреть 3D-модель

Выберите компоненты для включения в модель CAD.

Больше

Выберите компоненты для включения в модель CAD.

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf

61805

Наиболее востребованное изделие
Размеры
d 25mm
D 37mm
B 7mm
d128.5mm
D133.15mm
D234.2mm
r1,2min.0.6mm
Размеры опоры
damin.27mm
Damax.35mm
ramax.0.3mm
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмностьC 4.36kN
Номинальная статическая грузоподъёмностьC0 2.6kN
Предел усталостной прочностиPu 0.125kN
Номинальная частота вращения  38000r/min
Предельная частота вращения  24000r/min
Расчётный коэффициентkr 0.015 
Расчётный коэффициентf0 14.2 
Масса
Масса подшипника  0.021kg

SKF logo