Радиальные шарикоподшипники

Допуски: Нормальный (метрические подшипники), P6, P5, Нормальный (дюймовые подшипники)
Радиальный внутренний зазор: Спаренные подшипники, Нержавеющая сталь d < 10 мм, Другие подшипники
Допуски посадочных мест для стандартных условий
Допуски и результирующие посадки

Просмотреть 3D-модель

Выберите компоненты для включения в модель CAD.

Больше

Выберите компоненты для включения в модель CAD.

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf

61806-2RS1

Наиболее востребованное изделие
Размеры
d 30mm
D 42mm
B 7mm
D239.4mm
r1,2min.0.6mm
Размеры опоры
damin.32mm
damax.32.5mm
Damax.40mm
ramax.0.3mm
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмностьC 4.1kN
Номинальная статическая грузоподъёмностьC0 2.9kN
Предел усталостной прочностиPu 0.146kN
Предельная частота вращения  9500r/min
Расчётный коэффициентkr 0.015 
Расчётный коэффициентf0 13.9 
Масса
Масса подшипника  0.025kg

SKF logo