Радиальные шарикоподшипники

Допуски: Нормальный (метрические подшипники), P6, P5, Нормальный (дюймовые подшипники)
Радиальный внутренний зазор: Спаренные подшипники, Нержавеющая сталь d < 10 мм, Другие подшипники
Допуски посадочных мест для стандартных условий
Допуски и результирующие посадки

Просмотреть 3D-модель

Выберите компоненты для включения в модель CAD.

Больше

Выберите компоненты для включения в модель CAD.

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf

6205-2Z

Наиболее востребованное изделие
SKF Explorer
Размеры
d 25mm
D 52mm
B 15mm
d134.35mm
D246.21mm
r1,2min.1mm
Размеры опоры
damin.30.6mm
damax.34.3mm
Damax.46.4mm
ramax.1mm
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмностьC 14.8kN
Номинальная статическая грузоподъёмностьC0 7.8kN
Предел усталостной прочностиPu 0.335kN
Номинальная частота вращения  28000r/min
Предельная частота вращения  14000r/min
Расчётный коэффициентkr 0.025 
Расчётный коэффициентf0 14 
Масса
Масса подшипника  0.13kg

SKF logo