Характеристики и преимущества

Корпуса SAF и SAW обладают следующими характеристиками и преимуществами:

Простой монтаж и демонтаж

Для облегчения монтажа и более точного позиционирования конструкция опор корпусов SAF и SAW выполнена плоской и имеют прямоугольную форму.
Для облегчения снятия крышки с основания в корпусе предусмотрены выточки. Для этой же цели малогабаритные корпуса оснащаются сферическими установочными штифтами.
С каждым корпусом поставляется инструкция по монтажу.

Маркировка крышек и оснований отдельных корпусов

Основание и крышка корпуса обрабатываются совместно. Они не взаимозаменяемы с крышками и основаниями других корпусов. Во избежание установки неправильных компонентов на крышку и основание каждого корпуса нанесены номера (рис. 1).

Смазывание пластичной смазкой или маслом

Данные корпуса могут смазываться как пластичной смазкой, так и маслом. Маслосборник в основании корпуса выполняет функции резервуара, обеспечивающего достаточное количество пластичной смазки или масла.
SKF logo