Выбор типа и исполнения подшипниковых узлов

SKF выпускает широкий ассортимент подшипниковых узлов типа Y. Он включает три основные формы корпусов с пятью вариантами материалов и широкий выбор подшипников типа Y с различными методами фиксации на валу (→ «Способы фиксации»). Материалы корпуса:
  • серый чугун
  • композитный материал
  • штампованная сталь
  • композитный материал SKF для производственных линий пищевых продуктов
  • нержавеющая сталь
Особенности конструкции каждого подшипникового узла типа Y делают его более или менее пригодным для определённых условий применения.
Однако, во многих случаях выбор подходящего подшипникового узла типа Y требует учёта нескольких факторов, поэтому общие правила установить невозможно. Тем не менее, к важным факторам относятся следующие:
  • способ фиксации
  • нагрузки (величина и направление)
  • уплотнительное решение
  • рабочая температура
  • частота вращения
  • смазывание: наличие или отсутствие требований к повторному смазыванию
Кроме того, необходимо учитывать, что полная стоимость подшипникового узла и затраты на хранение также могут повлиять на выбор.
SKF logo