Технические данные шарикоподшипниковых узлов


КорпусаПодшипники
Стандарты
размеров
Присоединительные размеры соответствуют:
  • ISO 3228
    • Серии FY, FYT и FYTB .. М
    • Серии FYK и FYTBK
    • Серии PFT, PF и PFD
  • JIS B 1559
    • Серии FYJ, FYTJ и FYC
  •  стандарт отсутствует (государственный и международный), но соответствуют общепринятым на рынке
    • Серии F4BC, F2BC и F3BBC
    • Серии F4BSS и F2BSS
Технические данные подшипников
ДопускиОбщая ширина T (рис. 1):
  • d ≤ 50 мм
    → ±0,5 мм
  • d > 50 мм
    → ±0,6 мм

Наружный диаметр подшипника соответствует посадочному месту в корпусе, что предотвращает проворачивание наружного кольца, но сохраняет способность компенсировать перекос.

Технические данные подшипников
Радиальный внутренний зазорТехнические данные подшипников
Материалы

Чугун

  • Серии FY(J), FYT(J), FYTB и FYC
    • серый чугун EN-GJL-HB235 в соответствии с EN 1561

Композитный материал

  • Серии FYK и FYTBK
    • стеклонаполненный полиамид PA6
    • «встроенное» стальное армирующее кольцо

Штампованная сталь

  • Серии PFT, PF и PFD
    • холоднокатаная оцинкованная листовая сталь,не содержит оксид хрома (VI)

Композитный материал SKF для производственных линий пищевых продуктов

  • Серии F4BC, F2BC и F3BBC
    • стеклонаполненный полипропилен

Нержавеющая сталь

  • Серии F4BSS и F2BSS
    • литая аустенитная нержавеющая сталь (серия AISI 300)
Компоненты и материалы
Перекос

Технические данные подшипников

Для узлов с задним уплотнением (суффикс обозначения DFH) допустимый начальный статический перекос подшипника следует уменьшить на 1°.

SKF logo