Стационарные корпуса из нержавеющей стали

Стационарные корпуса из нержавеющей стали используются в серии узлов типа Y, указанных в таблице 1. Узлы комплектуются подшипниками типа Y из нержавеющей стали, которые заполняются пластичной смазкой, совместимой с пищевыми продуктами.

Корпуса не заказываются отдельно.
Стационарные корпуса из нержавеющей стали изготавливаются из литой аустенитной нержавеющей стали (серия AISI 300). Они разработаны для стационарных подшипниковых узлов типа Y, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации, с требованиями устойчивости к широкому диапазону химических веществ и обработке во время промывки оборудования пищевой промышленности (таблица 2). По сравнению с композитными корпусами серии SKF для производственных линий пищевых продуктов, корпуса из нержавеющей стали отличаются повышенной сопротивляемостью агрессивным химическим средствам при промывке. Стационарные подшипниковые узлы типа Y из нержавеющей стали особенно подходят для областей применения, где ключевыми требованиями являются работа с высокими частотами вращения, тяжёлыми нагрузками, высокая надёжность и минимальный объём техобслуживания.
Закрытое резьбовое отверстие на стационарных корпусах из нержавеющей стали предназначено для повторного смазывания в случае его необходимости. Выпускается три типа корпусов:
  • SYWR .. Y (рис. 1)
    → литые продолговатые отверстия для болтов
  • Серия SYFWR .. Y (короткое основание, рис. 2)
    → резьбовые отверстия в опорном основании
  • Серия SYFWR .. YZ
    → аналогично серии SYFWR .. Y, но с дюймовыми резьбовыми отверстиями в опорном основании

Торцевые крышки

Для защиты подшипникового узла на конце вала и предотвращения несчастных случаев из-за открытого конца вала, на стационарные подшипниковые узлы типа Y из нержавеющей стали устанавливаются торцевые крышки серии ECW (рис. 3). Торцевые крышки заказываются отдельно в качестве принадлежностей. Обозначения и расстояние A5, на которое торцевая крышка выступает из корпуса (рис. 4), приводятся в таблице продукции.

Полный ассортимент торцевых крышек для подшипниковых узлов типа Y приводится в таблице продукции.

Торцевые крышки изготавливаются из полипропилена (PP), обладают высокой стойкостью к большинству химических веществ и выдерживают рабочие температуры до 100 °C (210 °F). Устанавливаются защёлкиванием в выточке на корпусе.
SKF logo