Грузоподъёмность

Корпусные подшипники

Рекомендации по нагрузкам на подшипники представлены в разделах:

Корпуса

Стационарные корпуса из чугуна, композитного материала, композитного материала SKF для производственных линий пищевых продуктов или из нержавеющей стали способны выдерживать как минимум те же динамические и статические нагрузки, как установленные в них корпусные подшипники. Данные шарикоподшипниковые узлы также могут использоваться в условиях воздействия ударных или переменных осевых нагрузок.
Штампованные стальные корпуса по грузоподъёмности уступают устанавливаемым в них корпусным подшипникам. Допустимые радиальные нагрузки на корпус приведены в таблицах продукции (→ «Стационарные корпуса для корпусных подшипников», «Стационарные шарикоподшипниковые узлы»). Величина осевой нагрузки не должна превышать 20 % от допустимой радиальной нагрузки.

Если нагрузки на корпус действуют под углом от 55 до 120° (рис. 1), требуется соблюдать меры предосторожности. В этом случае необходимо обеспечить опору в направлении действия нагрузки, либо зафиксировать чугунные корпуса штифтами на опорной поверхности.

Положение и размер отверстий под установочные штифты для стационарных корпусов серии SY(J) указаны в таблицах продукции (→ «Стационарные корпуса для корпусных подшипников», «Стационарные шарикоподшипниковые узлы»).

ВНИМАНИЕ

Если предполагается использовать шарикоподшипниковые узлы в оборудовании, представляющем риск для здоровья и безопасности или угрозу для окружающей среды, необходимо обратиться в техническую службу SKF на этапе проектирования.
SKF logo