Стационарные подшипниковые узлы типа Y с штампованными стальными корпусами

Подшипники типа Y со стопорными винтами
  1. Удалите все заусенцы на валу с помощью наждачной бумаги или мелкого напильника, протрите начисто тканью.
  2. Установите на вал все детали, которые должны располагаться между двумя подшипниковыми узлами типа Y.
  3. Установите подшипниковые узлы типа Y на оба конца вала фиксирующим устройством наружу. Установите каучуковое демпфирующее кольцо на наружный диаметр подшипника (опционально).
  4. Убедитесь, что основание корпуса и сопряжённые поверхности чистые и без заусенцев.
  5. Установите основание каждого корпуса на опорную поверхность.
  6. Установите вал и подшипники типа Y в каждое основание корпуса. Затем установите крышки корпуса на подшипники (рис. 1) и установите крепёжные болты или гайки, но не затягивайте их.
  7. Аккуратно выровняйте оба подшипниковых узла типа Y с помощью вала. Полностью затяните крепёжные болты или гайки.
  8. Выровняйте вал в подшипниковом узле в осевом направлении и, по возможности, проверните его несколько раз.
  9. Затяните стопорные винты внутреннего кольца обоих узлов с моментом, указанным в таблице подшипников.
Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом
  1. Удалите все заусенцы на валу с помощью наждачной бумаги или мелкого напильника, протрите начисто тканью.
  2. Установите на вал все детали, которые должны располагаться между двумя подшипниковыми узлами типа Y.
  3. Установите подшипниковые узлы типа Y без эксцентрикового кольца на оба конца вала фиксирующим устройством наружу. Установите каучуковое демпфирующее кольцо на наружный диаметр подшипника (опционально).
  4. Убедитесь, что основание корпуса и сопряжённые поверхности чистые и без заусенцев.
  5. Установите основание каждого корпуса на опорную поверхность.
  6. Установите вал и подшипники типа Y в каждое основание корпуса. Затем установите крышки корпуса на подшипники (рис. 2) и установите крепёжные болты или гайки, но не затягивайте их.
  7. Аккуратно выровняйте оба подшипниковых узла типа Y с помощью вала. Полностью затяните крепёжные болты или гайки.
  8. Выровняйте вал в подшипниковом узле в осевом направлении и, по возможности, проверните его несколько раз.
  9. Установите эксцентриковое стопорное кольцо на выступающую часть внутреннего кольца обоих подшипниковых узлов типа Y и плотно затяните их в основном направлении вращения.
  10. Затяните стопорные кольца в окончательное положение с помощью накидного ключа, установив выступ ключа в отверстия на окружности колец.
  11. Затяните стопорный винт эксцентрикового стопорного кольца обоих узлов с моментом, указанным в таблице подшипников.
SKF logo