Designation system

The complete designation for an insert bearing or a ball bearing unit consists of a basic designation with or without one prefix and/or one or more suffixes.

For details about the insert bearing designation system, refer to Insert bearings.

Натяжные подшипниковые узлы типа Y

Ниже приведены примеры и применимые варианты обозначений натяжных подшипниковых узлов типа Y.
/

Примеры


Метрические узлы:
TUJ 20 TFгдеTUJ =
20 =
TF =

Дюймовый узел:
TUWK 1 1/4 ALTAгдеTU =
W =
K =
1 1/4 =
A
L =
TA =

Применимые обозначения для натяжных подшипниковых узлов типа Y

Тип корпуса/узла

«J» указывает на размеры согласно JIS 1559-2009

«W» в конце обозначения серии корпуса указывает подшипниковый узел или корпус типа Y серии SKF для производственных линий пищевых продуктов
TUНатяжной корпус

Материал корпуса
Серый чугун
K
Композитный материал

Обозначения размеров
Подшипниковые узлы для метрических валов: отверстие подшипника без кода
20
до
60
oт 20
до
60 мм
Подшипниковые узлы для дюймовых валов: отверстие подшипника без кода
3/4
до
2 3/16
от 3/4 дюйма (19,05 мм)
до
2 3/16 дюйма (55,563 мм)
Корпуса из чугуна, композитного материала, композитного материала серии SKF для производственных линий пищевых продуктов или из нержавеющей стали
504
до
512
для подшипников типа Y размером от 204, 204–012
до
212

Дополнительные характеристики корпуса
Дополнительные характеристики корпуса
A
Следующий размер меньше нормального (только дюймовые узлы)
L
Подходит для торцевой крышки ECL
N

В случае подшипниковых узлов SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов, которые используются только в сочетании с суффиксом VZ1A2 (→ )


Корпусный подшипник типа Y
Корпусный подшипник типа Y
FMПодшипник типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, серия YET 2
TAПодшипник SKF типа Y со стопорными винтами для производственных линий пищевых продуктов, серия YAR 2-2RF/VE495
TF
Подшипник типа Y со стопорными винтами, серия YAR 2-2F
THR
Подшипник SKF типа Y со стопорными винтами для производственных линий пищевых продуктов, серия YAR 2-2RFGR/HV

Суффиксы — другие характеристики
VZ1A2
Подшипниковый узел SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов с композитным корпусом и возможностью повторного смазывания, используется только в сочетании с суффиксом N (→ ).
SKF logo