Натяжные подшипниковые узлы типа Y

Натяжные подшипниковые узлы SKF типа Y стандартно выпускаются с корпусами из двух разных материалов и пригодны для установки большинства подшипников, указанных в разделе «Подшипники типа Y». Различные комбинации для заказа со склада представлены в:
  • таблица 1 для узлов с чугунными корпусами (рис. 1)
  • таблица 2 для узлов с композитными корпусами SKF для производственных линий пищевых продуктов (рис. 2)

Для сборки других узлов детали заказываются отдельно.

Данные узлы обычно устанавливаются в рамах и присоединяются с помощью регулировочного винта.

More to choose from

SKF logo