Грузоподъёмность

Натяжные корпуса из чугуна или композитного материала SKF для производственных линий пищевых продуктов способны выдерживать как минимум такие же динамические и статические нагрузки, как устанавливаемые в них подшипники типа Y. Данные подшипниковые узлы типа Y также могут использоваться в условиях воздействия ударных или переменных осевых нагрузок при условии достаточной прочности регулировочного винта и надёжного способа его крепления к подшипниковому узлу типа Y.

ВНИМАНИЕ

Если предполагается использовать подшипниковые узлы типа Y в оборудовании, представляющем риск для здоровья и безопасности или угрозу для окружающей среды, необходимо обратиться в техническую службу SKF на этапе проектирования.
SKF logo