Натяжные подшипниковые узлы типа Y с литыми корпусами или с композитными корпусами SKF для производственных линий пищевых продуктов

Подшипники типа Y со стопорными винтами

  1. Удалите все заусенцы на валу с помощью наждачной бумаги или мелкого напильника, протрите начисто тканью.
  2. Установите на вал все детали, которые должны располагаться между двумя подшипниковыми узлами типа Y.
  3. Установите вал и натяжные подшипниковые узлы типа Y в натяжные рамы и соедините регулировочные винты через литое или резьбовое отверстие в узлах, соответственно.
  4. Выровняйте вал в подшипниковом узле в осевом направлении и, по возможности, проверните его несколько раз.
  5. Затяните стопорные винты внутреннего кольца обоих узлов с моментом, указанным в таблице подшипников.
  6. Если применимо, установите торцевую крышку (крышки) на место (→ «Торцевые крышки»).

Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом

  1. Удалите все заусенцы на валу с помощью наждачной бумаги или мелкого напильника, протрите начисто тканью.
  2. Установите на вал все детали, которые должны располагаться между двумя подшипниковыми узлами типа Y.
  3. Установите натяжные подшипниковые узлы типа Y без эксцентрикового кольца на оба конца вала фиксирующим устройством наружу.
  4. Установите вал и натяжные подшипниковые узлы типа Y в натяжные рамы и соедините регулировочные винты через литое или резьбовое отверстие в узлах, соответственно.
  5. Выровняйте вал в подшипниковом узле в осевом направлении и, по возможности, проверните его несколько раз.
  6. Установите эксцентриковое стопорное кольцо на выступающую часть внутреннего кольца обоих подшипниковых узлов типа Y и плотно затяните их в основном направлении вращения.
  7. Затяните стопорные кольца обоих узлов в окончательное положение с помощью накидного ключа, установив выступ ключа в отверстия на окружности колец.
  8. Затяните стопорный винт эксцентрикового стопорного кольца обоих узлов с моментом, указанным в таблице подшипников.
  9. Если применимо, установите торцевую крышку (крышки) на место (→ «Торцевые крышки»).
SKF logo