Подшипниковые узлы SKF Agri Hub

Подшипниковые узлы SKF Agri Hub

Решение SKF Agri Hub представляет собой надёжный, практически не требующий техобслуживания подшипниковый узел для сельскохозяйственного оборудования, который обладает важными преимуществами как для фермеров, так и для производителей оборудования. Данные готовые к монтажу подшипниковые узлы оснащены уплотнениями и смазаны на весь срок службы. Благодаря высокой жёсткости узла риск перекоса диска сводится к минимуму, что повышает надёжность оборудования. SKF производит подшипниковые узлы Agri Hub различных конструкций, исполнений и размеров для следующих областей применения:

  • Узлы SKF Agri Hub для дисковых культиваторов (рис. 1) и (рис. 2)
  • Узлы SKF Agri Hub для сеялок (рис. 3) и (рис. 4)
  • Узлы SKF Agri Hub для инжекторов шламообразных удобрений (рис. 5)
  • Узлы SKF Agri Hub для дисковых сенокосилок (рис. 6)

Технические характеристики и преимущества узлов SKF Agri Hub

  • Длительный срок службы
  • Рабочие характеристики, проверенные в полевых условиях
  • Повышенная эффективность уплотнений
  • Смазаны на весь срок службы
  • Практически не требуют техобслуживания
  • Простота монтажа и демонтажа
  • Специализированные исполнения 
  • Снижение расхода пластичной смазки
  • Сокращение общих эксплуатационных расходов
  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду
  • Повышение производительности
Дополнительная информация представлена в разделе:
SKF logo