Выбор размера подшипника

Выбор размера гибридного подшипника можно выполнить, руководствуясь принципами, изложенными в разделе «Выбор подшипников» (см. «Размер подшипника»).

Значения номинальной грузоподъёмности С и С0 для гибридных подшипников были обновлены в соответствии с ISO 20056-1 и ISO 20056-2. Номинальный ресурс для одного и того же подшипника в одинаковых условиях эксплуатации может отличаться от ресурса, вычисленного с использованием опубликованных ранее значений грузоподъёмности.

Для получения оптимальных результатов при выборе размера подшипника на основании номинального ресурса можно воспользоваться следующим быстрым процессом, состоящим из двух этапов:

  1. Предварительно выберите подходящий размер подшипника на основании номинального ресурса.
  2. Проверьте свой выбор, используя обобщённую модель SKF для расчёта ресурса подшипников (→ «Номинальный ресурс подшипника»).
    Это можно сделать с помощью программы SKF Bearing Select. Программа рассчитывает номинальный ресурс гибридных радиальных шарикоподшипников и гибридных цилиндрических роликоподшипников на основании обобщённой модели SKF для расчёта ресурса подшипников.
SKF logo