Подшипники скольжения SKF Explorer с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь

Отсутствие необходимости в техобслуживании и высокая надёжность

Сферические подшипники скольжения SKF Explorer

Сферические подшипники скольжения SKF Explorer с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь оснащаются уплотнениями и заполняются смазкой, что устраняет необходимость повторного смазывания в областях применения с низким или средним уровнем загрязнений, например, для внедорожной техники. Сокращение затрат на техобслуживание и приобретение пластичной смазки обеспечивает значительную экономию. Данные подшипники, практически не требующие техобслуживания1), обладают повышенной надёжностью, так как они исключают возможность возникновения повреждений, связанных с нарушением интервалов и неправильными методами смазывания. Все эти характеристики способствуют сокращению совокупной стоимости владения.

Подшипники скольжения SKF Explorer с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь были оптимизированы для обеспечения эксплуатационных преимуществ. Подшипники скольжения SKF Explorer с контактными поверхностями сталь/сталь обладают непревзойдённой прочностью и улучшенными антикоррозийными свойствами, оснащаются высокопрочным уплотнением и не требуют повторного смазывания. Обширные исследования и испытания в условиях воздействия очень высоких нагрузок показали, что динамическая грузоподъёмность подшипников скольжения SKF Explorer с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь на 50 % выше, чем у обычных подшипников такого типа.

Характеристики

  • Смазывание на весь срок службы
  • Оптимизированная трибологическая система
  • Повышенная прочность 
  • Увеличенный срок службы по сравнению с обычными сферическими подшипниками скольжения с контактными поверхностями сталь/сталь
  • Высокая износостойкость и антикоррозионные свойства
  • Усиленные трёхкромочные уплотнения с металлической вставкой
  • Увеличение динамической грузоподъёмности на 50 %
  • Взаимозаменяемость по размерам с обычными сферическими подшипниками скольжения с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь

Преимущества для конечных пользователей

  • Сокращение совокупной стоимости владения
  • Сокращение расходов на техобслуживание
  • Снижение расхода пластичной смазки
  • Повышенная эксплуатационная готовность
  • Повышенная надёжность
  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду
  • Возможность модернизации и взаимозаменяемость

Преимущества для производителей

  • Высокие конкурентные преимущества на рынке
  • Сокращение эксплуатационных расходов для потребителей
  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду
  • Уменьшение количества обращений по гарантии
  1. 1) Под практическим отсутствием потребности в техобслуживании подразумевается соответствующая номинальным характеристикам работа подшипника без повторного смазывания при условии сохранения свойств трибологической системы. Практическое отсутствие потребности в техобслуживании не означает, что подшипник не должен проверяться в рамках плановой программы техобслуживания.
SKF logo