Важность выбора правильного зазора/преднатяга

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Величина рабочего внутреннего зазора или преднатяга в подшипнике влияет, помимо прочего, на уровень сил трения, размер зоны нагружения и усталостный ресурс в подшипнике. На диаграмме 1 показана взаимозависимость этих параметров. Диаграмма имеет обобщённый вид и построена на основе характеристик подшипников качения, нагруженных радиальной нагрузкой.
Для стандартных областей применения диапазон рабочего зазора должен находиться в пределах рекомендуемой зоны, показанной на диаграмме 1.
В разделах «Выбор начального внутреннего зазора» и «Выбор преднатяга» описаны влияющие факторы, которые следует принять во внимание, а также способы вычисления начального внутреннего зазора, необходимого для получения требуемой степени зазора/натяга.
SKF logo