Другие факторы, влияющие на внутренний зазор/преднатяг

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Осевое сжатие кольца приводит к незначительному увеличению его диаметра. Как правило, этим можно пренебречь. Для оборудования, в котором на кольца подшипников воздействует высокая осевая нагрузка, либо два подшипника (например, радиально-упорные шарикоподшипники или конические роликоподшипники с дистанционными кольцами или без них) зафиксированы в осевом направлении, необходимо учитывать влияние осевого сжатия на внутренний зазор или преднатяг, а также расширение колец в радиальном направлении.
Перекос, величина которого превышает пределы, указанные в разделах по продукции, вызовет уменьшение зазора, что приведёт к сокращению срока службы подшипника и увеличению трения вследствие неблагоприятного распределения нагрузки.
При использовании легкосплавных материалов разница температур колец и вала или корпуса может оказывать более выраженное влияние на зазор подшипника.
SKF logo