Предел усталостной прочности, Рu

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Предел усталостной прочности Pu подшипника определяется как уровень нагрузки, ниже которого не возникает усталость металла. Для этого смазочная плёнка должна полностью отделять тела качения от дорожек качения, а на поверхностях качения должны отсутствовать вмятины от загрязняющих веществ или вмятины, полученные вследствие ненадлежащего обращения с подшипником.
SKF logo