Ресурсные испытания SKF

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

SKF проводит ресурсные испытания в научно-исследовательском центре SKF в Нидерландах, аккредитованном по стандарту ISO 17025, а также в других исследовательских и испытательных центрах SKF Group.
Целью ресурсных испытаний является совершенствование конструкции, материалов, процессов производства компонентов подшипников, а также инструментов инженерно-технического анализа, используемых для проектирования подшипниковых узлов.

Стандартные ресурсные испытания включают тестирование образцов подшипниковых групп в различных условиях:

  • условия образования полноценной смазочной плёнки
  • условия граничного и смешанного смазывания
  • условия заранее определённого загрязнения смазочного материала

Помимо испытаний в различных условиях, ресурсные испытания SKF проводятся для достижения следующих целей:

  • подтверждение характеристик, заявленных в каталогах
  • контроль качества выпускаемых подшипников SKF
  • исследование влияния смазочных материалов и условий смазывания на срок службы подшипника
  • проверка теоретических моделей, описывающих процессы трения и контактной усталости при качении
  • сравнение продукции SKF с изделиями других производителей
Ресурсные испытания — это сложный комплексный процесс, проводимый в строго регламентированных условиях. Подробные исследования после испытаний, выполняемые с применением передового высокотехнологичного оборудования, позволяют проводить системный анализ многофакторных экспериментов для выявления причин, влияющих на ресурс подшипника.
Например, конструкция подшипников класса SKF Explorer является результатом оптимизации влияющих факторов, выявленных на основе аналитических имитационных моделей с последующим экспериментальным подтверждением.
SKF logo