Термическое равновесие

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Рабочая температура подшипника стабилизируется после достижения термического равновесия, т. е. при достижении баланса между выделяемым и отводимым теплом.
При условии, что соотношение нагрузки C/P > 10, частота вращения составляет менее 50 % от предельной частоты вращения nlim,а также отсутствуют явные внешние источники тепла, то охлаждение посредством окружающего воздуха и через фундамент обычно является достаточным, чтобы поддерживать рабочую температуру на уровне значительно ниже 100 °C (210 °F). Если такие условия не соблюдаются, необходимо провести более тщательный анализ, поскольку может потребоваться дополнительный отвод тепла.

Выделяемое тепло

Выделяемое тепло является суммой следующих составляющих:
  • тепло, выделяемое подшипником в результате потерь мощности подшипника и уплотнения вследствие трения
  • тепловой поток от сопряжённых деталей или рабочих процессов

Тепловыделение из-за трения в подшипнике (потери мощности)

Основными составляющими трения в подшипнике являются трение качения, трение скольжения, трение уплотнения и потери на сопротивление масла. → «Момент трения, потери мощности и пусковой момент подшипника»

Тепловой поток от сопряжённых деталей или рабочих процессов

Зачастую во время работы подшипников на них оказывает воздействие:
  • тепло от работающих деталей оборудования (например, в результате трения в зубчатых передачах или в манжетных уплотнениях)
  • внешнее тепло (например, от горячего пара, проходящего через полый вал)

Такое тепло, в дополнение к теплу, которое вырабатывает сам подшипник, оказывает влияние на рабочую температуру подшипника. Примеры таких областей применения:

  • сушильные цилиндры в бумагоделательных машинах
  • каландровые валы машин для производства полимерной плёнки
  • компрессоры
  • вентиляторы для горячего газа
Воздействие тепла от сопряжённых компонентов внутри оборудования или от технологических процессов может быть очень существенным и обычно очень плохо поддаётся оценке. Основным правилом в таких случаях является обеспечение максимально возможной изоляции подшипника от источников дополнительных тепловых потоков.

Отводимое тепло

Отводимое тепло является суммой следующих составляющих:
  • тепло, отводимое валом, корпусом и окружающими воздушными потоками (например, охлаждающее воздействие в арктических условиях)
  • тепло, отводимое с помощью смазочного материала или системы смазывания
SKF logo