Округление значений

Диаметры посадочных поверхностей

Значения диаметров посадочных поверхностей радиальных подшипников округляются в большую или меньшую сторону в той степени, которая является допустимой для стандартных областей применения. Значение диаметра внутреннего кольца округляется в меньшую, а диаметра наружного кольца — в большую сторону.

Нагрузка, частота вращения и предел усталостной прочности

Значения этих параметров округляются в зависимости от требуемой точности вычислений, в которых их предполагается использовать. 

Масса

Масса округляется приблизительно до ±5 % от фактического значения. Значения массы не учитывают массу упаковки.

Температура

Значения температуры обычно округляются до 5 °C и указываются в двух единицах измерения (°C и °F). Из-за округления значения температуры могут не совпадать при использовании формул пересчёта единиц измерения.

SKF logo