Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf
  • Фильтр таблицы продукции
    (все)
    (все)
    (все)
    Диаметр под роликами:
    Точный :
     ≤ Fw ≤ 
    Fw =
    Наружный диаметр:
    Точный :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Ширина:
    Точный :
     ≤ C ≤ 
    C =
    ► Наиболее востребованное изделие
Основные размерыНоминальная грузоподъёмностьПредел усталостной прочностиЧастоты вращения Обозначение
   динамическаястатическая Номинальная частота вращенияПредельная частота вращения  
FwDCCC0Pu    
mmkNkNr/min  
          
40
47
20
24.2
53
6.4
6300
7000
 
BK 4020
45
52
18
20.5
43
5.1
 
4000
 
HK 4518 RS
20
26
16
16.8
36.5
4.25
10000
12000
 
HN 2016
25
32
20
19
32.5
4
9500
11000
 
BK 2520
13
19
12
6.6
8
0.915
16000
17000
 
BK 1312
50
58
22
29.2
63
7.8
 
3600
 
HK 5022 RS
60
68
32
51.2
137
17
4300
4800
 
HK 6032
25
32
26
24.2
45
5.5
9500
11000
 
BK 2526
6
10
9
2.81
2.7
0.285
20000
22000
 
HK 0609
28
35
18
15.7
26.5
3.15
 
6300
 
HK 2818 RS
6
10
6
1.72
1.29
0.132
20000
22000
 
HK 0606
10
14
12
3.19
3.55
0.365
 
12000
 
HK 1012.2RS
40
47
20
33.6
95
11.6
5000
6300
 
HN 4020
8
12
12
3.69
4.05
0.44
 
13000
 
HK 0812 RS
30
37
20
16.5
29
3.4
 
5600
 
HK 3020.2RS
25
32
16
15.1
24
2.85
9500
11000
 
BK 2516
25
32
20
26.4
60
7.2
8000
10000
 
HN 2520
15
21
18
10.1
14.6
1.7
 
9500
 
HK 1518 RS
18
24
16
11.2
17.6
2.04
13000
15000
 
BK 1816
6
10
9
2.81
2.7
0.285
20000
22000
 
BK 0609
16
22
16
7.37
9.8
1.12
 
9000
 
HK 1616.2RS
16
22
20
10.5
15.6
1.8
 
9000
 
HK 1620.2RS
18
24
14
7.92
11.2
1.27
 
8500
 
HK 1814 RS
20
26
20
15.1
26.5
3.15
12000
14000
 
BK 2020
50
58
20
41.8
120
14.3
4000
5000
 
HN 5020
12
16
10
4.84
6.4
0.71
16000
18000
 
BK 1210
20
26
18
12.3
20.4
2.36
 
8000
 
BK 2018 RS
12
18
12
6.27
7.35
0.85
16000
18000
 
BK 1212
32
39
24
26.4
54
6.55
7500
8500
 
HK 3224
20
26
10
6.16
8.5
0.93
12000
14000
 
HK 2010
16
22
12
7.37
9.8
1.12
14000
16000
 
BK 1612
32
39
20
22
43
5.2
7500
8500
 
HK 3220
28
35
20
15.7
26.5
3.15
 
6300
 
HK 2820.2RS
50
58
25
50.1
153
18.6
4000
5000
 
HN 5025
35
42
20
31.4
83
10.2
6000
7500
 
HN 3520
9
13
12
5.12
6.4
0.72
18000
20000
 
BK 0912
25
32
18
15.1
24
2.85
 
6700
 
HK 2518 RS
35
42
20
17.9
34
4
 
5000
 
HK 3520.2RS
16
22
12
11.2
20.4
2.32
12000
15000
 
HN 1612
10
14
12
4.29
5.3
0.57
 
12000
 
HK 1012 RS
45
52
20
20.5
43
5.1
 
4000
 
HK 4520.2RS
40
47
16
14.5
27.5
3.15
 
4500
 
HK 4016.2RS
8
12
8
4.84
6.95
0.75
16000
19000
 
HN 0808
22
28
20
13
22.4
2.6
 
7500
 
HK 2220.2RS
20
26
20
20.9
48
5.7
10000
12000
 
HN 2020
40
47
20
19
39
4.55
 
4500
 
HK 4020.2RS
22
28
16
8.8
13.7
1.56
 
7500
 
HK 2216.2RS
12
18
12
9.52
15.3
1.76
13000
17000
 
HN 1212
20
26
16
12.3
20.4
2.36
12000
14000
 
BK 2016
28
35
20
28.1
68
8.15
7000
9000
 
HN 2820
50
58
24
29.2
63
7.8
 
3600
 
HK 5024.2RS
25
32
38
33
65.5
8
9500
11000
 
BK 2538
35
42
18
17.9
34
4
 
5000
 
HK 3518 RS
12
16
10
7.48
13.7
1.53
13000
17000
 
HN 1210
9
13
10
4.13
4.8
0.53
18000
20000
 
BK 0910
9
13
12
5.12
6.4
0.72
18000
20000
 
HK 0912
55
63
28
41.8
104
12.9
4500
5000
 
HK 5528
5
9
9
2.38
2.08
0.22
22000
24000
 
BK 0509
8
12
10
2.33
2.04
0.208
 
13000
 
HK 0810.2RS
12
16
14
4.84
6.4
0.71
 
10000
 
HK 1214.2RS
30
37
12
11.7
18.3
2.12
8000
9000
 
BK 3012
30
37
16
16.5
29
3.4
8000
9000
 
BK 3016
18
24
16
7.92
11.2
1.27
 
8500
 
HK 1816.2RS
25
32
24
19
32.5
4
 
6700
 
HK 2524.2RS
15
21
12
7.65
9.5
1.08
15000
16000
 
BK 1512
15
21
14
7.48
10
1.14
 
9500
 
BK 1514 RS
22
28
18
13
22.4
2.6
 
7500
 
HK 2218 RS
14
20
14
6.82
8.65
0.98
 
9500
 
HK 1414 RS
40
47
18
19
39
4.55
 
4500
 
HK 4018 RS
15
21
16
14.5
28
3.25
12000
15000
 
HN 1516
15
21
16
7.48
10
1.14
 
9500
 
HK 1516.2RS
25
32
16
10.5
15.3
1.76
 
6700
 
HK 2516.2RS
35
42
16
12.5
21.6
2.45
 
5000
 
HK 3516.2RS
16
22
14
7.37
9.8
1.12
 
9000
 
BK 1614 RS
35
42
20
22.9
46.5
5.6
7000
8000
 
BK 3520
16
22
22
12.8
19.6
2.24
14000
16000
 
BK 1622
8
12
10
3.69
4.05
0.44
19000
22000
 
BK 0810
16
22
16
10.5
15.6
1.8
14000
16000
 
BK 1616
4
8
8
1.76
1.37
0.14
22000
26000
 
BK 0408
8
12
8
2.7
2.75
0.285
19000
22000
 
BK 0808
20
26
18
12.3
20.4
2.36
 
8000
 
HK 2018 RS
15
21
14
7.48
10
1.14
 
9500
 
HK 1514 RS
60
68
12
17.6
32
3.8
4300
4800
 
HK 6012
45
52
20
26
60
7.2
5600
6300
 
BK 4520
10
14
10
4.29
5.3
0.57
18000
20000
 
BK 1010
10
14
12
5.39
6.95
0.78
18000
20000
 
BK 1012
30
37
38
35.8
80
9.5
8000
9000
 
BK 3038
12
18
14
6.27
7.35
0.85
 
10000
 
HK 1214 RS
45
52
12
14.2
27.5
3.2
5600
6300
 
HK 4512
10
14
15
6.6
9
1.02
18000
20000
 
BK 1015
22
28
10
7.21
10.6
1.2
11000
12000
 
HK 2210
3
6.5
6
1.23
0.88
0.088
24000
26000
 
BK 0306 TN
14
20
12
6.82
8.65
0.98
15000
17000
 
BK 1412
30
37
22
23.8
46.5
5.6
8000
9000
 
HK 3022
18
24
12
7.92
11.2
1.27
13000
15000
 
BK 1812
15
21
20
10.1
14.6
1.7
 
9500
 
HK 1520.2RS
30
37
24
20.9
40
4.75
 
5600
 
HK 3024.2RS
18
24
16
16.1
33.5
3.8
11000
14000
 
HN 1816
20
26
16
8.42
12.5
1.4
 
8000
 
HK 2016.2RS
30
37
16
11.7
18.3
2.12
 
5600
 
HK 3016.2RS
7
11
9
3.03
3.05
0.325
20000
22000
 
HK 0709
8
12
10
2.7
2.75
0.285
 
13000
 
HK 0810 RS
30
37
20
20.9
40
4.75
8000
9000
 
BK 3020
14
20
16
6.82
8.65
0.98
 
9500
 
HK 1416.2RS
16
22
14
7.37
9.8
1.12
 
9000
 
HK 1614 RS
45
52
25
44
140
17
4500
5600
 
HN 4525
22
28
12
8.8
13.7
1.56
11000
12000
 
BK 2212
30
37
26
27
54
6.55
8000
9000
 
BK 3026
14
20
12
10.5
17.6
2.04
12000
15000
 
HN 1412
30
37
18
16.5
29
3.4
 
5600
 
HK 3018 RS
10
14
10
6.82
11.4
1.27
14000
18000
 
HN 1010
22
28
16
13
22.4
2.6
11000
12000
 
BK 2216
10
14
10
4.29
5.3
0.57
18000
20000
 
HK 1010
60
68
20
31.9
75
9.3
4300
4800
 
HK 6020
10
14
12
4.29
5.3
0.57
 
12000
 
BK 1012 RS
22
28
14
8.8
13.7
1.56
 
7500
 
HK 2214 RS
45
52
20
35.8
108
13.2
4500
5600
 
HN 4520
15
21
16
10.1
14.6
1.7
15000
16000
 
BK 1516
25
32
18
15.1
24
2.85
 
6700
 
BK 2518 RS
7
11
9
3.03
3.05
0.325
20000
22000
 
BK 0709
14
20
14
6.82
8.65
0.98
 
9500
 
BK 1414 RS

SKF logo