Система обозначений

Помимо их обозначения, двухрядные конические роликоподшипники также обозначаются согласно их исполнению/особенностям конструкции (→ таблицы подшипников типов TDO и TDI). Некоторые из этих характеристик могут не быть частью обозначения подшипника, но всегда являются частью исполнения/особенности конструкции («Исполнение/особенности конструкции»).
Ниже приведены примеры и применимые обозначения двухрядных конических роликоподшипников.
Basic bearing designation system
Примеры
BT2B 331840 G/HA1C150гдеBT2B 331840 =
G
=
HA1 =
C150
=
BT2B 334113/HA3VA901гдеBT2B 334113 =
HA3 =
VA901
=
BT2-8164/HA4
гдеBT2-8164 =
HA4
=
331775 B
где331775 =
B =


Применимые обозначения для двухрядных конических роликоподшипников


  Префиксы (неприменимо)


Базовое обозначение (по номеру чертежа)
BT2-
BT2B
Префиксы номера чертежа, которые могут стоять перед номером чертежа, состоящим из четырёх или шести цифр


Суффиксы — внутренняя конструкция
A, B, C, D
Модифицированная внутренняя конструкция, возможны комбинации


Суффиксы — наружная конструкция (спиральная канавка и т. д.)
E
Подшипник SKF Explorer
G
Спиральная канавка в отверстии внутреннего кольца
Дополнительная информация по исполнениям/особенностям конструкции представлена в разделе «Конструкции и исполнения»


Суффиксы — конструкция сепаратора
TN9
Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66
Дополнительная информация по исполнениям/особенностям конструкции представлена в разделе «Конструкции и исполнения»


Суффиксы — материалы, термообработка
HA1Внутреннее и наружное кольца из цементируемой стали
HA2Наружное кольцо из цементируемой стали
HA3Внутреннее кольцо из цементируемой стали
HA4Внутреннее и наружное кольца и ролики из цементируемой стали
HA5Ролики из цементируемой стали
HA6Наружное кольцо (кольца) и ролики из цементируемой стали
HA7Внутреннее кольцо (кольца) и ролики из цементируемой стали
HB1Внутреннее и наружное кольца с закалкой на бейнит
HB2Наружное кольцо (кольца) с закалкой на бейнит
HB3Внутреннее кольцо (кольца) с закалкой на бейнит

 Суффиксы — внутренний зазор
C...
Осевой внутренний зазор
Трёх- или четырёхзначное число после буквы C обозначает средний осевой внутренний зазор в мкм.


Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники (неприменимо)


Суффиксы — термическая стабилизация (неприменимо)


Суффиксы — смазывание (неприменимо)


Суффиксы — другие исполнения
PEX
Подшипник SKF Explorer, используемый наряду с подшипниками базовой конструкции или подшипниками SKF Explorer аналогичного размера
VA901
Контактное уплотнение с обеих сторон, торцы наружного кольца со смазочными канавками, уплотнительное кольцо между внутренними кольцами
VA902
Контактное уплотнение с обеих сторон, без приспособлений для повторного смазывания, уплотнительное кольцо между внутренними кольцами
VA903
Контактное уплотнение с обеих сторон, торцы наружного кольца со смазочными канавками, без уплотнительного кольца между внутренними кольцами
VA919
Контактное уплотнение с обеих сторон, приспособления для повторного смазывания в наружных кольцах, кольцевая канавка в отверстии и смазочные отверстия в направляющих бортах внутреннего кольца
VA941
Контактное уплотнение с обеих сторон, внутренние торцы внутреннего кольца со смазочными канавками, внутренние кольца с кольцевыми канавками в отверстии и смазочными отверстиями в их внешних заплечиках
SKF logo