Технические данные подшипников

Стандарты
размеров
Присоединительные размеры:
ISO 355 (одиночный подшипник)
Допуски

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Допуски»
  • Нормальный
  • более жёсткие геометрические допуски для подшипников с суффиксом обозначения CL7C
  • Уточните наличие допусков класса точности P5

Значения:
ISO 492 (таблица 1, таблица 2)

Допуски на общую ширину:
не стандартизованы (таблица 3)

Внутренний зазор
Дополнительная информация
представлена в разделе
«Внутренний зазор в подшипнике»

Стандартный (таблица 4)

Подшипники с другими значениями зазора имеют суффикс обозначения С, после которого следует трёхзначное число. Для получения информации о значениях зазора, не указанных в таблицах подшипников, обратитесь в техническую службу SKF.

Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при следующих измерительных нагрузках:

  • D ≤ 90 мм
    → 0,1 кН
  • 90 < D ≤ 240 мм
    → 0,3 кН
  • D > 240 мм
    → 0,5 кН
Перекос

В тех случаях, когда перекоса избежать невозможно, SKF рекомендует использовать подшипники, установленные по Х-образной схеме.

Даже незначительный перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.

SKF logo