Обозначения подшипников

Система обозначений метрических конических роликоподшипников построена по одному из следующих принципов
  • Обозначения серий в соответствии с ISO 355 состоят из одной цифры и двух букв. Цифра обозначает маркировку угла контакта. Две буквы обозначают серии диаметра и ширины соответственно. Далее указан трёхзначный диаметр отверстия d [мм]. Базовое обозначение конических роликоподшипников SKF начинается с буквы T, например, T2ED 045.
  • Обозначения, установленные до 1977 года, основаны на системе, которая представлена в разделе «Базовые обозначения», например, 32206 (таблица 1).
SKF logo