Конструкции и исполнения

Подшипники, установленные по Х-образной схеме
  • имеют линии нагружения, которые сходятся по мере приближения к оси подшипника (рис. 1)
  • обладают ограниченной способностью компенсировать перекос
  • могут воспринимать осевые нагрузки в обоих направлениях
  • поставляются в комплекте с проставочным кольцом между наружными кольцами
Подшипники, установленные по О-образной схеме
  • имеют линии нагружения, которые расходятся по мере приближения к оси подшипника (рис. 2)
  • обеспечивают относительно высокую жёсткость подшипникового узла
  • способны воспринимать опрокидывающие моменты
  • могут воспринимать осевые нагрузки в обоих направлениях
  • поставляются в комплекте с проставочными кольцами между внутренними и наружными кольцами
Подшипники, установленные по схеме «тандем»
  • имеют параллельные линии нагружения (рис. 3)
  • обеспечивают равномерное распределение радиальных и осевых нагрузок
  • используются при недостаточной грузоподъёмности одиночного подшипника в опоре
  • подшипники могут воспринимать осевые нагрузки только в одном направлении
    В случае воздействия на подшипники двухсторонней осевой нагрузки к паре подшипников, установленных по схеме «тандем», должен быть добавлен третий подшипник.
  • поставляются в комплекте с проставочными кольцами между внутренними и наружными кольцами
Подшипники SKF Explorer
SKF постоянно расширяет ассортимент подшипников SKF Explorer. В дополнение к существующим спаренным коническим роликоподшипникам SKF Explorer (→ таблицы подшипников), SKF может по запросу изготавливать конические роликоподшипники базовой конструкции по спецификациям класса SKF Explorer. Такие подшипники обозначаются суффиксом PEX.
Сепараторы

Спаренные конические роликоподшипники SKF оснащаются одним из сепараторов, представленных в таблице 1. Стандартные штампованные стальные сепараторы в обозначении подшипника не указываются. Если требуется нестандартный сепаратор, перед заказом необходимо уточнить его наличие.

Некоторые смазочные материалы могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур. Информация о применимости сепараторов представлена в разделе «Сепараторы».

SKF logo