Водостойкая пластичная смазка для высоких нагрузок и температур

SKF LGHC 2 — это пластичная смазка на основе минерального масла и комплекса сульфоната кальция. Выдерживает воздействие высоких нагрузок, высоких температур и большого количества воды. Оптимально подходит для тяжёлых условий работы, особенно в цементной, горнодобывающей и металлургической отраслях промышленности.
  • Хорошая механическая стабильность
  • Отличная защита от коррозии
  • Отличные смазывающие свойства при высоких нагрузках

Области применения:

  • Клети прокатных станов в металлургии
  • Машины непрерывного литья заготовок
  • Вибрационные грохота
  • Подшипники шаровых мельниц
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Бочка 50 кгLGHC 2/50
Бочка 180 кгLGHC 2/180
Технические характеристики
ОбозначениеLGHC 2/(объём ёмкости)
DIN 51825KP2N-20
Класс консистенции NLGI2
Тип мылаКомплекс сульфоната кальция
ЦветКоричневый
Тип базового маслаМинеральное
Диапазон рабочих температурот –20 до +140 °C (от –4 до +284 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176>280 °C (>536 °F)
Вязкость базового масла 
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
450
31
Пенетрация по DIN ISO 2137 
60 погружений, 10–1 мм
100 000 погружений, 10–1 мм
265–295
макс. +30
Механическая стабильность 
Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10–1 мммакс. от –20 до +30
Защита от коррозии 
Emcor:

– стандарт ISO 11007
– испытание на воздействие солёной воды (100 % морская вода)
0–0
0–1
Водостойкость 
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °C
Вымывание водой ASTM D1294, %
макс. 1
макс. 2
Маслоотделение 
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, %2*
Смазывающая способность 
R2F, испытание B при 120 °CПоложительный результат при 140 °C
Коррозия меди 
по DIN 51 811, 100 °Cмакс. 1b
Антизадирные свойства 
Испытание на износ по DIN 51350/5, 1400 Н, мм
Нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н
1,2*
4000*
* Типовое значение
SKF logo