Сферические шайбы

Надлежащая затяжка для увеличения срока службы болтов

Сферические шайбы SKF
Сферические шайбы SKF

Сферические шайбы SKF предназначены для создания точной параллельной плоскости между головкой болта и поверхностью основания гайки. Данные шайбы регулируют и компенсируют угловое отклонение между плоскостями и предотвращают искривление болта.

Технические характеристики:

  • Компенсация угловых перекосов
  • Равномерное распределение натяжения болтов
  • Уменьшение износа болтов из-за искривления
  • Улучшение натяжения болтов благодаря увеличенной зажимной длине
  • Поверхностная обработка для защиты от влаги и неблагоприятных условий
  • Поставляются в стандартном и низкопрофильном (LP) исполнении
Сферические шайбы SKF
SKF Spherical washers
A = Изогнутый болтB = Прямой болт
C = Линейный контактD = Сферический контакт
Размеры
Стандартное исполнениеSKF Spherical washers standard
ОбозначениеD (мм)d (мм)H (мм)
SMSW 16 -ASTR331760
SMSW 20 -ASTR422360
SMSW 24 -ASTR472760
SMSW 27 -ASTR523060
SMSW 30 -ASTR563460
SMSW 36 -ASTR674060
SMSW 42 -ASTR824660
SMSW 48 -ASTR925260
 
Низкопрофильное исполнениеSKF Spherical washers low profile
ОбозначениеD (мм)d (мм)H (мм)
SMSW 16LPAST331720
SMSW 20LPAST422322
SMSW 24LPAST472724
SMSW 27LPAST523026
SMSW 30LPAST563428
SMSW 36LPAST674030
SMSW 42LPAST824634
Для получения дополнительной информации о сферических шайбах SKF, технической поддержке и разработке решений по индивидуальным требованиям свяжитесь с Авторизованным дистрибьютором SKF или региональным представительством SKF.
SKF logo