A Fighting Friction initiative
Energi från månen, genererad på jorden
Medan andra länder ger sig ut i rymden för att leta efter ny energi, har det här rymdprogrammet inga avsikter att lämna jorden. För om man tittar tillräckligt noga, och dyker tillräckligt djupt, så finns det redan hur mycket månenergi som helst runt omkring oss: tidvattenkraft. Genom att använda undervattensdrakar som flyger på tidvattenströmmar nere på djupet av Atlanten generar vi förnybar energi från månen, här på jorden.
Medan andra länder ger sig ut i rymden för att leta efter ny energi, har det här rymdprogrammet inga avsikter att lämna jorden. För om man tittar tillräckligt noga, och dyker tillräckligt djupt, så finns det redan hur mycket månenergi som helst runt omkring oss: tidvattenkraft. Genom att använda undervattensdrakar som flyger på tidvattenströmmar nere på djupet av Atlanten generar vi förnybar energi från månen, här på jorden.
LUNA 12
Luna 12 är den senaste generationens tidvattendrake, installerad i Atlanten utanför Färöarnas kust. Genom att operera med minimal friktion är hon utformad för att maximera upptaget av månenergi.
Till skillnad från andra förnybara energikällor är tidvattenkraft förutsägbar, eftersom månens dragningskraft styr havens tidvatten i en regelbunden cykel.
Eftersom vatten har ~830 gånger högre densitet än luft, är våra hav optimala för effektiv energiomvandling.
9500 kWh
Genererad månenergi i snitt per dag
Tillräckligt för att förse 200 hushåll på Färöarna med förnybar energi under ett helt år.
Tekniken bakom Luna 12
Nordatlanten ligger långt från rymden, men dess djup är minst lika utmanande. Där nere flyger Minestos drakar i en hastighet snabbare än tidvattensströmmarna i sig. För att Luna 12 ska tåla trycket, hastigheterna och g-krafterna har SKF och Minesto tillsammans utvecklat de mest kritiska delarna till rodret, turbinen och generatorn.