Nyheter
Tystare stadsmiljö och minskade underhållskostnader med våra lösningar i Göteborg. Ett projekt som startades 2015
Produktnyheter
Visar 1 - 7 av 7nyheter
-
2019 maj 28, 10:00 CET
Ny styrcentral för centralsmörjsystem
SKF ST-2240-LUB är en nyutvecklad styr- och övervakningscentral för automatiska fett- och oljesmörjsystem inom industrin. ST-2240-LUB kan...
-
2019 januari 30, 14:00 CET
Elektrisk kompakt pump för enledarsystem - ECP
ECP är utformad för att smörja tex lager och linjärstyrningar med olja eller flytande fett. Pumpen finns tillgänglig med förfyllda...
-
2016 november 07, 09:38 CET
SKF ChainLube – lättanvänd, exakt automatisk smörjning av rullkedjor
Systemet har en centralenhet med behållare, pumpenhet och styrenhet som avger en exakt avpassad mängd smörjmedel till kedjelänkarnas...
-
2016 oktober 03, 09:38 CEST
Elektriskt driven lubrikator - EDL1
Med Lincoln EDL1 kan man på ett innovativt sätt sektionsuppdela och övervaka progressiva smörjsystem i stora anläggningar/maskiner med...
-
2016 september 02, 12:20 AEST
HCC - slangbrottsövervakning
HCC är lämpligt för maskiner som utsätts för stora påfrestningar, t.ex. grävmaskiner. Det är ett tillförlitligt system som övervakar och...
-
2016 september 01, 09:00 CEST
SKF introducerar nytt koncept för smörjautomation på den svenska marknaden
Göteborg, 1 september 2016: SKF introducerar en elektriskt driven smörjenhet, Lincoln EDL1, på den svenska marknaden. EDL1 är en ny...
-
2016 augusti 19, 09:00 CEST
Ny kompakt centralsmörjpump från SKF
Pumptiden ställs enkelt in med hjälp av enkla vridomkopplare. Extra smörjcykler kan startas när som helst med en knapptryckning på...