Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Nya portabla induktionsvärmaren TWIM 15

Portable induction heater TWIM 15
Portable indiction heater TWIM 15

2019 november 29, 07:34 CEST

Många upplever svårigheter att montera ett lager på plats då de flesta tillgängliga induktionsvärmare är för stora och otympliga att ta med sig. Risken är även stor att värmaren blir skadad om den inte hanteras korrekt i transporten. 

Vi har därför utvecklat den nya induktionsvärmaren TWIM 15. Tack vare frekvensteknologin och materialvalen väger TWIM 15 endast 6,6 kg och det inbyggda handtaget gör den enkel att bära med sig ut på jobb. Värmaren klarar av lager och komponenter med max ytterdiameter 320 mm som väger upp till 20 kg.

  • Kompakt och lättviktig
  • För lager och komponenter upp till 320 mm och max 20 kg.
  • Inga stödok behövs
  • Automatiskt temperaturkontroll
  • Användarvänlig LED-kontrollpanel
  • Tyst i drift


SKF logo