Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

SKF Spandau Pumpen in Chuquicamata

LMP pump for ining applications

SKF bietet eine Vielzahl von Lösungen und Produkten an, die in verschiedenen Bereichen des Produktionsprozesses im chilenischen Chuquicamata zum Einsatz kommen. In der Konzentratoranlage, in der das Kupfererz zerkleinert wird, tragen mehrere SKF-Produkte und -Services dazu bei, die Wartungskosten zu senken und die Zuverlässigkeit und Sicherheit zu erhöhen. Dazu gehören auch Spandau Pumpen (eine Marke der SKF): Spandau Pumpen hat auf der Grundlage seiner langjährigen Erfahrung in der Konstruktion und Produktion von Pumpen für verschiedene Werkzeugmaschinenanwendungen LMP Hochdruck-Schraubenspindelpumpen speziell für den Bergbau entwickelt. Schraubenspindelpumpen für Ölumlaufsysteme in Bergbaumaschinen müssen äußerst robust sein. Sand, Späne und andere Verunreinigungen sind im Bergbau üblich, wo normale Schraubenspindelpumpen sehr schnell beschädigt werden und ausfallen. Die Spandau LMP-Spindelpumpen sind die perfekte Lösung für den Einsatz in einer Tagebau-Kugelmühle. Die Pumpen unseres Mitbewerbers sind in der Regel nach einigen Monaten ausgefallen, dagegen laufen die Schraubenspindelpumpen von Spandau Pumpen heute noch. Hohe Verfügbarkeit durch maximale Zuverlässigkeit.

LMP-Schraubenpumpen für Bergbauanwendungen