Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Usinage par électroérosion

Operator use graphite EDM electrod to make precision mold and die
PSC-with-water-cooled-motor
PSC
La décharge usinage électrique (EDM) que la coupe de fil, électroérosion, EDM est l'un des processus de découpe à l'abrasif et est principalement utilisé pour des formes géométriques complexes, coins intérieurs ou contre-dépouilles complexes.

Le choix correct du type de pompe, destinée à être utilisée dans une machine d'usinage par électroérosion (EDM), est décisif pour l'ensemble des performances de la machine. Sur la base de cette connaissance et en étroite collaboration avec les développeurs et utilisateurs de ces machines, les Spandau Pumpen ont intégré dans leur gamme de produits une solution presque parfaite pour les EDM, la pompe centrifuge à plusieurs étages PSC.

La pompe PSC étant équipée d'un moteur refroidi à l'eau, elle peut être complètement intégrée, ainsi que ses réservoirs de liquides de refroidissement, dans la machine EDM C'est un avantage indéniable, car aucune place supplémentaire n'est nécessaire pour une installation de traitement externe du liquide de refroidissement.

Le refroidissement du moteur de la pompe permet également de maintenir la température interne de la machine pour ainsi dire constante, ce qui est un aspect essentiel pour les applications EDM qui exigent la plus grande précision. Ces caractéristiques font de la PSC l'une des composantes indispensables pour garantir la précision et la qualité des machines modernes d'usinage par électroérosion.