Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Machines-outils et systèmes de filtration

LMP application
Filtering systems
Les exigences relatives à l’usinage moderne des métaux augmentent sans cesse. Spécialement dans le domaine de la construction mécanique, il y une pression permanente qui vise à augmenter la qualité et à baisser les coûts.

C’est pourquoi il est important de pouvoir compter sur une alimentation en huile de coupe performante. Depuis longtemps maintenant, les Spandau Pumpen remplissent toutes les tâches associées avec un maximum de souplesse. Outre le procédé de production proprement dit, lors duquel l’huile de coupe est acheminée vers l’outil et la pièce à usiner, les Spandau Pumpen offrent également des solutions pour une alimentation centralisée ainsi que le refoulement et la préparation du fluide.

La préparation joue un rôle important. Les Spandau Pumpen sont utilisées dans des systèmes de filtration pour un très large éventail de tâches : de la pompe élévatoire dans des fluides fortement souillés jusqu’à la pompe haute pression pour la remise en circulation du fluide dans le processus d’usinage.

Pompes à immersion pour fluides très pollués

DésignationQmax
[l/min]
Hmax
[m]
TypePDF
PR304pompe centrifuge1-6011-FR
PRT12032pompe centrifuge1-6001-FR
PMS40045pompe centrifuge1-6033-FR
PSH80055pompe centrifuge1-6005-FR

Pompes à immersion pour fluides légèrement pollués

DésignationQmax
[l/min]
Hmax
[m]
TypePDF
PRK17533pompe centrifuge1-6067-FR
PSR180255pompe centrifuge1-6065-FR
PXA500250pompe centrifuge1-6062-FR
PS1250110pompe centrifuge1-6014-FR
PSL1250110pompe centrifuge1-6014-FR

Pompes à immersion pour fluides propres

DésignationQmax
[l/min]
Hmax
[m]
TypePDF
LMP8701200pompe à vis1-6064-FR