Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Exploitation minière

Mills copper ore and gold
LMP mining
Pompe LMP Hautement résistant à l'usure pour un circuit d'huile dans le minerai
Le sable, la poussière et autres impuretés sont le quotidien des exploitations minières. Il n'est pas toujours possible d'empêcher à 100% ces impuretés de pénétrer dans les systèmes hydrauliques et de lubrification par circulation d'huile. À cela s'ajoutent de fortes variations de température, ainsi qu'une humidité de l'air ou une sècheresse élevée.

Afin de faire face à ces conditions hostiles, les pompes employées ici doivent être particulièrement robustes et fiables. Partenaire actif depuis de longues années dans la construction de machines, la société Spandau Pumpen dispose de solutions de haute valeur qualitative dans sa gamme de produits.

Les pompes LMP de Spandau sont, de par leur design optimisé et le matériau spécialement trempé, largement supérieures à presque toutes les pompes de la concurrence dans les applications minières sur le plan des performances et des temps d'arrêt. La satisfaction de nos clients à travers le monde confirme que nous sommes dans la bonne direction avec nos produits. Il est possible d'éviter pratiquement tous les arrêts de travail aux coûts élevés et de réduire considérablement les intervalles de maintenance inutiles.
Désignationn

Qmax

[l/min]

Pmax

[bar]

TypePDF
LMP870120pompe à vis1-6064-FR