Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Machines optiques

Les Spandau Pumpen offrent une excellente solution pour les tâches de refoulement rencontrées dans des machines optiques telles que celles qui sont utilisées pour la fabrication des verres de lunettes, des verres spéciaux pour appareils de vision nocturne ou jumelles, télescopes, équipements phototechniques et lentilles de précision.q

Les pompes centrifuges Spandau sont mises en œuvre dans l’usinage du verre et des matières composites. Leur grande fiabilité dans le refoulement des émulsions et huiles de coupe, de polissage et de ponçage en font un élément fort dans toute machine optique.

Des émulsions de polissage et de ponçage sont utilisées dans les ponceuses et polisseuses. Les particules en sont très fines, mais hautement abrasives. Autrement dit, tous les éléments de la pompe doivent être fabriqués à partir de matériaux résistants, tels que les matériaux composites ou l’acier inoxydable.

Pompes à immersion pour fluides très pollués

Désignation

Qmax

[l/min]

Hmax

[m]

TypePDF
PR304pompe centrifuge1-6011-FR
PRA12032pompe centrifuge1-6001-FR


Pompes à immersion pour fluides légèrement pollués

Désignation

Qmax

[l/min]

Hmax

[m]

TypePDF
PRG6032pompe centrifuge1-6007-FR
PSR180255pompe centrifuge1-6065-FR
PXA500250pompe centrifuge1-6062-FR